Группы товаров
Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима
K1749

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок. Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима. При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным накладным губкам.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Такие клиновые зажимы могут использоваться только в комбинации с многоместными тисками K1746 для многоместных зажимных приспособлений.
Боковые крепежные отверстия служат для закрепления упоров заготовок.
Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.
Преимущества:Боковая шкала на многоместных тисках и неподвижная губка позволяют гарантировать высокую точность повторяемости при закреплении.Объем поставкиКлиновой зажим.Крепежные болты.
Пазовые сухари.
Указание на чертеже:
Форма A: зажимные поверхности гладкие
Форма B: зажимные поверхности рифленые
Форма C: с уступом
Форма D: с технологическим припуском
Форма E: с зажимными штифтами
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1749 Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима 364 kB

Чертежи (общий обзор)

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма A, зажимные поверхности гладкие

подробнее

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма A, зажимные поверхности гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720116A86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000116A101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма B, зажимные поверхности рифленые

подробнее

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма B, зажимные поверхности рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу

Клиновидный зажим с неподвижной губкой
для конструкционной системы зажима, форма C, с уступом

подробнее

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма C, с уступом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H2H3D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу

Клиновидный зажим с неподвижной губкой
для конструкционной системы зажима, форма D, с припуском на обработку

подробнее

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма D, с припуском на обработку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500412D758150253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720416D951037239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000416D111,5121,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу

Клиновидный зажим с неподвижной губкой
для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок

подробнее

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H3H5H6D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720516E94,61027239,7442721,33,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000516E11112110042,6644021,6594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33