Группы товаров
Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима
K1749

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок. Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима. При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным накладным губкам.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Такие клиновые зажимы могут использоваться только в комбинации с многоместными тисками K1746 для многоместных зажимных приспособлений.
Боковые крепежные отверстия служат для закрепления упоров заготовок.
Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.
Преимущества:Боковая шкала на многоместных тисках и неподвижная губка позволяют гарантировать высокую точность повторяемости при закреплении.Объем поставкиКлиновой зажим.Крепежные болты.
Пазовые сухари.
Указание на чертеже:
Форма A: зажимные поверхности гладкие
Форма B: зажимные поверхности рифленые
Форма C: с уступом
Форма D: с технологическим припуском
Форма E: с зажимными штифтами
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1749 Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима 364 kB

Чертежи (общий обзор)

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H2H3H5H6D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500112Aгладкая6470502530-12,5-3,5--M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720116Aгладкая86937239,744-21,3-3,5--M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000116Aгладкая101,5111,510042,664-21,6-5--M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.0500212Bрифлёный6470502530-12,5-3,5--M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720216Bрифлёный86937239,744-21,3-3,5--M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000216Bрифлёный101,5111,510042,664-21,6-5--M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.0502312CУступ 2 мм7177502530-12,523,5--M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0505312CУступ 5 мм7177502530-12,553,5--M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0722316CУступ 2 мм91,298,67239,744-21,323,5--M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.0725316CУступ 5 мм91,298,67239,744-21,353,5--M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1002316CУступ 2 мм107,5117,510042,664-21,625--M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.1005316CУступ 5 мм107,5117,510042,664-21,655--M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.0500412Dс припуском на обработку7581502530-12,5-3,5--M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720416Dс припуском на обработку951037239,744-21,3-3,5--M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000416Dс припуском на обработку111,5121,510042,664-21,6-5--M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
K1749.0500512Eсо штифтами74,580,55025301812,5-3,594,75M5M6-M12x30M12x253085 по запросу
K1749.0720516Eсо штифтами94,61027239,7442721,3-3,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 по запросу
K1749.1000516Eсо штифтами11112110042,6644021,6-594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33