Группы товаров
Комплект прижимных скоб для конструкционной системы зажима
K1757

Комплект прижимных скоб для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: на столах станков. Шлифованные опорные поверхности (HRC 32).Указание:С комплектом прижимных скоб можно фиксировать натяжные салазки на столе станка в любом положении.Применение:Комплект прижимных скоб вводится в T-паз стола станка и перемещается в соответствующее положение натяжных салазок. Крепление с помощью винта с цилиндрической головкой.Преимущества:Комплект прижимных скоб можно использовать в дополнение к другим крепежным элементам конструкционных систем зажима.Объем поставки4 прижимные скобы.
4 винта с цилиндрической головкой с шестигранным углублением согласно DIN 912.
4 гайки для T-пазов DIN 508.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1757 Комплект прижимных скоб для конструкционной системы зажима 172 kB

Чертежи

Комплект прижимных скоб для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HB1B2H1D
для болтов
DIN 912
Ширина
паза
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1757.050125038362020610M1214 по запросу
K1757.0721672/10040502827814M1618 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33