Группы товаров
Натяжные салазки для конструкционной системы зажима
K1746

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:Натяжные салазки можно крепить на разных системах.
1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN.
3. Посадочные отверстия Ø 25H6 мм для всех стандартных систем зажима в нулевой точке 100 мм.
4. Посадочные отверстия Ø 16H6 мм для систем зажима в нулевой точке с расстоянием между системами 96 мм.
5. Три выравнивающих паза с 18H7 на столах с T-образными пазами.
6. Калибровочные отверстия Ø 12F7 и Ø 16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 40 и 50 мм.
Технические данные:Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.Применение:Можно установить несколько натяжных салазок разной длины последовательно или параллельно друг другу. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование фиксированных колодок. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение фиксированных колодок можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.Преимущества:Универсальное применение.
Для небольших и крупных размеров партии.
На натяжных салазках можно параллельно друг другу затягивать даже большие детали.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1746 Натяжные салазки для конструкционной системы зажима 724 kB
 Техническое описание для конструкционной системы зажима 1,9 MB

Чертежи

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

подходят для
системной ширины
LHL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1746.05030050503005096200----1,50,510050 по запросу
K1746.05040050504005096200288300--1,50,510050 по запросу
K1746.05050050505005096200288400--1,50,510050 по запросу
K1746.05060050506005096200288400500-1,50,510050 по запросу
K1746.050700505070050962002884005606001,50,510050 по запросу
K1746.07240072724007296200288300--20,710050 по запросу
K1746.07250072725007296200288400--20,710050 по запросу
K1746.07260072726007296200288400500-20,710050 по запросу
K1746.0727007272700729620028840056060020,710050 по запросу
K1746.1004001001004007296200288300--2,50,8510050 по запросу
K1746.1005001001005007296200288400--2,50,8510050 по запросу
K1746.1006001001006007296200288400500-2,50,8510050 по запросу
K1746.10070010010070072962002884005606002,50,8510050 по запросу
Номер заказаBLB1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5D6D7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1746.050300503002819361810221010162512201617,511M6M6 по запросу
K1746.050400504002819361810221010162512201617,511M6M6 по запросу
K1746.050500505002819361810221010162512201617,511M6M6 по запросу
K1746.050600506002819361810221010162512201617,511M6M6 по запросу
K1746.050700507002819361810221010162512201617,511M6M6 по запросу
K1746.072400724004230581814301515222516261617,511M6M6 по запросу
K1746.072500725004230581814301515222516261617,511M6M6 по запросу
K1746.072600726004230581814301515222516261617,511M6M6 по запросу
K1746.072700727004230581814301515222516261617,511M6M6 по запросу
K1746.1004001004005845861814301515222516261617,511M8M6 по запросу
K1746.1005001005005845861814301515222516261617,511M8M6 по запросу
K1746.1006001006005845861814301515222516261617,511M8M6 по запросу
K1746.1007001007005845861814301515222516261617,511M8M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33