Groupes de marchandise
Pieds réglables en inox, forme B
K2323_B

Pieds réglables en inox, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en polyamide.
Broche filetée en inox.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition :Embase bleue RAL 5005.
Broche filetée brute.
Plaque antidérapante noire.
Nota :Pieds réglables en inox avec polyamide, avec plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche tout glissement du pied réglable.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Sur demande :

Broche filetée en inox 1.4401.
Embase en noir.
Avec inclinaison de 30°.

Accessoires :Écrous hexagonaux K0700.Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2323_B Pieds réglables en inox, forme B 159 kB

Dessins

Pieds réglables en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1H2LSWSCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 Sur demande
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 Sur demande
K2323.22106512X50B65M122992395010313 Sur demande
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 Sur demande
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 Sur demande
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 Sur demande
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 Sur demande
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 Sur demande
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 Sur demande
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 Sur demande
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 Sur demande
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 Sur demande
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 Sur demande
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 Sur demande
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 Sur demande
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 Sur demande
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 Sur demande
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 Sur demande
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 Sur demande
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 Sur demande
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33