Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D
K0424_D

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0424_D Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D 267 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0424.41251D125964818  Sur demande
K0424.41751D1751354925  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33