Groupes de marchandise
Embase plastique pour pied articulé, Forme C
K0415_C

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0415_C Embase plastique pour pied articulé, Forme C 203 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.3080C807955189  Sur demande
K0415.3100C1009974189  Sur demande
K0415.3120C12011994189  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33