Groupes de marchandise
Embase plastique pour pied articulé, Forme B
K0415_B

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0415_B Embase plastique pour pied articulé, Forme B 182 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0415.2030B3029205  Sur demande
K0415.2040B4039209  Sur demande
K0415.2045B4544209  Sur demande
K0415.2050B5049209  Sur demande
K0415.2060B6059209  Sur demande
K0415.2080B8079209  Sur demande
K0415.2100B10099209  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33