Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D
K0426_D

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Laqué poudre noire.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable. Broches assorties : voir K0427.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0426_D Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D 188 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0426.40801D802035  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33