Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés
K2034_B

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.
Insert antidérapant en polyuréthane.
Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A et forme B : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement pour éviter de déraper sur les sols glissants.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2034_B Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés 292 kB

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeAD1

HH1LL1L2SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2034.25251015pour tube carréBcarré25M16552022,529241,525x25x1-1,5 Sur demande
K2034.25251520pour tube carréBcarré25M16552022,529241,525x25x1,5-2 Sur demande
K2034.30301015pour tube carréBcarré30M225519,529-28330x30x1-1,5 Sur demande
K2034.30301520pour tube carréBcarré30M225519,529-28330x30x1,5-2 Sur demande
K2034.35351520pour tube carréBcarré35M225529,329-28335x35x1,5-2 Sur demande
K2034.35352025pour tube carréBcarré35M225529,329-28335x35x2-2,5 Sur demande
K2034.40401520pour tube carréBcarré40M225529,329-28340x40x1,5-2 Sur demande
K2034.40402025pour tube carréBcarré40M225529,329-28340x40x2-2,5 Sur demande
K2034.45451520pour tube carréBcarré45M305529,331-41345x45x1,5-2 Sur demande
K2034.50501520pour tube carréBcarré50M305529,331-41350x50x1,5-2 Sur demande
K2034.50502025pour tube carréBcarré50M305529,331-41350x50x2-2,5 Sur demande
K2034.60601520pour tube carréBcarré60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33