Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds
K2034_A

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.
Insert antidérapant en polyuréthane.
Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.

Forme A et forme B : avec coque filetée montée à partir de 60 mm.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement pour éviter de déraper sur les sols glissants.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2034_A Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds 284 kB

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeDD1

HH1LL1L2SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2034.00251520pour tube rondArond25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 Sur demande
K2034.00301015pour tube rondArond30M225519,729-283Ø30x1-1,5 Sur demande
K2034.00301520pour tube rondArond30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 Sur demande
K2034.00321520pour tube rondArond32M225519,729-283Ø32x1,5-2 Sur demande
K2034.00351520pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x1,5-2 Sur demande
K2034.00352025pour tube rondArond35M225529,329-283Ø35x2-2,5 Sur demande
K2034.00381520pour tube rondArond38M225529,329-283Ø38x1,5-2 Sur demande
K2034.00401520pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x1,5-2 Sur demande
K2034.00402025pour tube rondArond40M225529,329-283Ø40x2-2,5 Sur demande
K2034.00421520pour tube rondArond42M305529,331-413Ø42x1,5-2 Sur demande
K2034.00451520pour tube rondArond45M305529,331-413Ø45x1,5-2 Sur demande
K2034.00501520pour tube rondArond50M305529,331-413Ø50x1,5-2 Sur demande
K2034.00511220pour tube rondArond50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 Sur demande
K2034.00601520pour tube rondArond60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 Sur demande
K2034.00801520pour tube rondArond80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33