Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.Finition :Corps et actionnement chromés,
pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir.
Nota :Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier K0519.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Broche
d) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0518 Verrous quart de tour en zinc, petit modèle 224 kB

Dessins

Verrous quart de tour en zinc, petit modèle

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementH

S
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K0518.16131carré 6 mm13,5520  0,00 €
K0518.20131fente13,5520 0,00 €
K0518.30132papillon13,5520 0,00 €
K0518.87131Clé à trois°pans 7°mm13,5520 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33