Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm
K1106

Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel.Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1114.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1106 Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm 204 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

S
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K1106.40186double empreinte 5 mm18827 0,00 €
K1106.20186fente18827 0,00 €
K1106.18186carré 8 mm18827 0,00 €
K1106.87186Clé à trois°pans 7°mm18827 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33