Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm
K1360

Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Clé à trois pans 6,5 mm

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1360 Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm 190 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K1360.1613carré 6 mm2013,55 0,00 €
K1360.2013fente2013,55 0,00 €
K1360.8613triangulaire 6,5 mm2013,55 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33