Groupes de marchandise
Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm
K2410

Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et manette en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier : chromé. Manette : revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Cames pour verrous quart de tour compacts en acier K2413.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2410 Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm 179 kB

Dessins

Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Actionnement

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
K2410.30132papillon13,55 0,00 €
K2410.31132poignée papillon verrouillable13,55 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33