Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
K1359

Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :Naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en L. Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65.

Merci de commander séparément la came dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce corps.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Accessoires :Clés pour verrou quart de tour K1511.
Came en inox pour verrou quart de tour K1340.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1359 Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm 169 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1359.118Poignée en L3218 0,00 €
K1359.218poignée en L verrouillable3218 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33