- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- K0518
Verrous quart de tour en zinc, petit modèle
- K2410
Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm
- K0520
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
- K2216
Verrou quart de tour en zinc, verrouillable
- K2217
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long
- K0522
Verrous quart de tour en zinc
- K0524
Verrou quart de tour de sécurité
- K2219
Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925
- K0525
Verrou quart de tour avec bouton papillon
- K0526
Verrou quart de tour avec poignée en T
- K2411
Verrous quart de tour à actionnement par manette, diamètre du boîtier 30,5 mm
- K2406
Verrous quart de tour avec poignée en T en zinc, diamètre du boîtier 32 mm
- K2412
Verrous quart de tour avec poignée en L en zinc, diamètre du boîtier 32 mm
- K0527
Verrou quart de tour avec came étagée
- K1113
Verrous quart de tour en zinc, modèle long, diamètre du boîtier 32 mm
- K1106
Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm
- K1360
Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm
- K1351
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 28 mm
- K1352
Verrou quart de tour en Inox modèle long
- K1339
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm
- K1355
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 30 mm
- K1358
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette pour cadenas
- K1350
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
- K1107
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm
- K1108
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables
- K1109
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4301, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1356
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1110
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm
- K1359
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1111
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires
- K1353
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
- K1354
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par profil carré
- K1452
Verrous quart de tour en inox 1.4404, Hygienic DESIGN, avec poignée en T
- K0528
Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable
- K0529
Verrous quart de tour à compression en zinc
- K0531
Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de came réglable
- K1275
Verrou quart de tour avec rotation libre
- K0519
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0521
Came en acier pour verrou quart de tour
- K2413
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts
- K0523
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0530
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression
- K0532
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable
- K1114
Came en acier pour verrou quart de tour
- K1114
Came en inox pour verrou quart de tour
- K1340
Came en inox pour verrou quart de tour
- K2218
Cames en acier, avec butée
- K2244
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts sans butée
- K2221
Cames en inox, sans butée
- K0533
Capuchons anti-poussière
- K0534
Poignées d'ouverture
- K0535
Clé pour verrou quart de tour
- K1335
Clé pour verrou quart de tour
- K1511
Clé pour verrou quart de tour
- K0271
Butée escamotable
- K1061
Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
- K1558
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique ou en inox avec tige rétractable
- K1061
Verrou quart de tour plat
- K1061
Verrou quart de tour acier inoxydable, plat
- K1062
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
- K2326
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée
- K2327
Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée
- K1559
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
- K2260
Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en plastique ou en inox
- K1560
Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour
- K2261
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour
- K1730
Verrous quart de tour
- K1731
Rondelles de maintien de verrous quart de tour
- K1732
Parties inférieures de verrous quart de tour
- K2245
Presse-étoupes en plastique
- K2246
Presse-étoupes en laiton nickelé
- K2247
Presse-étoupes en Inox
- K1453
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
- K2248
Presse-étoupes CEM en laiton nickelé
- K2249
Presse-étoupes CEM en Inox
- K2250
Écrous pour presse-étoupes
- K2251
Écrous pour presse-étoupes CEM
- K2252
Bouchons filetés en plastique, ronds
- K2253
Bouchons filetés en laiton, ronds
- K2254
Plaque d'introduction de câbles
- K2255
Passe-câbles en EPDM
- K1367
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée
- K2238
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K1368
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré
- K2239
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K2397
Profilés à quatre lèvres en caoutchouc mousse EPDM
- K2398
Profilés à lèvres en PVC
- K2399
Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs
- K2268
Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé
- K2269
Levier pivotant en plastique
- K2270
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant
- K2271
Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges
- K2272
Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc
- K2273
Douilles pour cames en zinc
- K2274
Tiges rondes en acier pour levier pivotant
- K2275
Guides en plastique pour tiges rondes
- K2276
Butées en plastique pour tiges rondes
- K2277
Embouts en zinc pour tiges rondes
- K2278
Tiges plates en acier pour levier pivotant
- K2279
Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates
- K2280
Guides en plastique pour tiges plates
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2218Cames en acier, avec butée |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc, verrouillables K2216. Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long K2217.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | A pour H = 18 | A pour H = 30 | A pour H = 50 | B | B1 | L | Adapté au verrou quart de tour KIPP | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2218.13506 | avec butée | coudées vers le haut | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13508 | avec butée | coudées vers le haut | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13510 | avec butée | coudées vers le haut | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13513 | avec butée | coudées vers le haut | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13514 | avec butée | coudées vers le haut | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13516 | avec butée | coudées vers le haut | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13518 | avec butée | droite | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13520 | avec butée | coudées vers le bas | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13522 | avec butée | coudées vers le bas | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13524 | avec butée | coudées vers le bas | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13526 | avec butée | coudées vers le bas | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.13528 | avec butée | coudées vers le bas | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 35 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14504 | avec butée | coudées vers le haut | 4 | 16 | 36 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14506 | avec butée | coudées vers le haut | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14508 | avec butée | coudées vers le haut | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14510 | avec butée | coudées vers le haut | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14513 | avec butée | coudées vers le haut | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14514 | avec butée | coudées vers le haut | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14516 | avec butée | coudées vers le haut | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14518 | avec butée | droite | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14520 | avec butée | coudées vers le bas | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14522 | avec butée | coudées vers le bas | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14524 | avec butée | coudées vers le bas | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14526 | avec butée | coudées vers le bas | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14528 | avec butée | coudées vers le bas | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14530 | avec butée | coudées vers le bas | 30 | 42 | 62 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14532 | avec butée | coudées vers le bas | 32 | 44 | 64 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14534 | avec butée | coudées vers le bas | 34 | 46 | 66 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14536 | avec butée | coudées vers le bas | 36 | 48 | 68 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14538 | avec butée | coudées vers le bas | 38 | 50 | 70 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14540 | avec butée | coudées vers le bas | 40 | 52 | 72 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | | K2218.14542 | avec butée | coudées vers le bas | 42 | 54 | 74 | 19 | 8,1 | 45 | - |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|