Groupes de marchandise
K0531

Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Finition :Corps et actionnement chromés,
pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir.
Nota :Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.

Anti-vibration, protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Fonction :En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes. La came coudée est utilisable dans les deux sens.Accessoires :Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable K0532.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Double panneton 3 mm
c) Double panneton 5 mm
d) Broche
e) Clé à trois pans 7 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0531 Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de came réglable 238 kB

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementSWH

CAOAcc.PrixCommander
K0531.18321carré 8 mm2732  0,00 €
K0531.30322papillon2732 0,00 €
K0531.43321double empreinte 3 mm2732  0,00 €
K0531.45321double empreinte 5 mm2732  0,00 €
K0531.87321Clé à trois°pans 7°mm2732 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33