Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée
K2326

Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps et poignée en inox 1.4310.
Tige en inox 1.4305.

Finition :Naturel.Nota :Des vis de fixation M2,5 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :Assurez-vous que la poignée est en position « OFF ».
Insérez le verrou quart de tour dans la plaque de bridage et tournez la poignée sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Accessoires :Plaque de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée K2327.Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2326 Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée 288 kB
 Informations techniques relatives au verrou quart de tour avec poignée encastrée et plaque de bridage adaptée 253 kB

Dessins

Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTP1P2CAOAcc.PrixCommander
K2326.128132813392532392816,58,52M2,56>63,5 0,00 €
RéférenceForce de cisaillement
kN
Force
de serrage
N
Force d'extraction F
en kN
Force de
retenue
N
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K2326.128132,530130≤180 °C 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33