Groupes de marchandise
Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm
K0971

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0971 Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm 191 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1L2L3SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0971.1610104016M10x1,520,940,5288,57847 Sur demande
K0971.1612104016M12x1,7520,940,5289,581063Sur demande
K0971.1612104916M12x1,7520,95037,51817,51075 Sur demande
K0971.1616105516M16x220,958,543,52423,510100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33