Groupes de marchandise
Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0961

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent être adaptés directement sur les tables de machine à trame perforée ou les tables de machine à rainures en T, ainsi que sur les plaques grillagées à pas de 40/50 mm de taille M12. Adaptés au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broches de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur les systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage d'adaptation appropriée.
Le module de base sans pied est particulièrement adapté aux opérations de serrage à faible encombrement.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Sur demande :avec sécurité anti-rotationIndication de dessin :
1) avec pied
2) sans pied
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0961 Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 249 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins (aperçu complet)

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied

plus d'infos

Dessins

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeHSWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
max. Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0961.1212550400Asans sécurité anti-rotation125650154,96 Sur demande

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied

plus d'infos

Dessins

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

HSWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
max. Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0961.12500Asans sécurité anti-rotation80125650154,31 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33