Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0966

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :monobloc.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner.
Grâce aux vis d'adaptation UNILOCK pour la fixation des pièces à usiner, les pièces sont positionnées et vissées avec l'adaptateur de réduction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0966 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 127 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3HH1CAOAcc.PrixCommander
K0966.50116111640215020 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33