Groupes de marchandise
Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0970

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des tenons de serrage utilisés pour fixer les pièces. Elles servent également à positionner et fixer les modules de base.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0970 Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 124 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0970.1205012M1217,96250221075 Sur demande
K0970.1605516M1620,970552410100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33