Groupes de marchandise
Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0960

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent être adaptés directement sur les tables de machine à trame perforée ou les tables de machine à rainures en T, ainsi que sur les plaques grillagées à pas de 40/50 mm de taille M12. Adaptés au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broches de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur les systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage d'adaptation appropriée.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Sur demande :avec sécurité anti-rotation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0960 Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 257 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins (aperçu complet)

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou oblong

plus d'infos

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied sans trou oblong

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeHDD1SWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
max. Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0960.1207550400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation758012650153,64 Sur demande
K0960.1210050400Pied sans trou oblongAsans sécurité anti-rotation1008012650154,6 Sur demande

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied avec trou oblong

plus d'infos

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied avec trou oblong

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeHDD1SWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
max. Nm
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0960.12125500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1258012650156,8 Sur demande
K0960.12150500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1508012650157,8 Sur demande
K0960.12175500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1758012650159,26 Sur demande
K0960.16125500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1258016650156,55 Sur demande
K0960.16150500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1508016650157,6 Sur demande
K0960.16175500Pied avec trou oblongAsans sécurité anti-rotation1758016650158,45 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33