Groupes de marchandise
Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm
K1012

Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les modules de base peuvent être positionnés sur les tables de machines-outils grâce aux tenons de serrage et de centrage.
Les tenons de serrage et de centrage peuvent être enserrés dans les logements de pinces de serrage. La position du module est définie par la broche/commande de la machine.

Utilisation possible dans les logements Weldon, Whistle Notch et les logements de pinces de serrage.
Répétabilité : < 0,021 mm
Précision de positionnement : < 0,049 mm

Fonction d'amortissement pour protéger la broche de la machine
Course d'amortissement : 5,4 mm
Attention : En cas de dépassement de la course d'amortissement de 5,4 mm, la machine risque d'être endommagée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1012 Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm 163 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Tenon de serrage et centrage UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K1012.1240voir schéma Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33