Groupes de marchandise
Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0965

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils inoxydable.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Tenon de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs Plangrip 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces à usiner sur leurs 5 faces. Le dégagement important des faces de l'adaptateur permet un accès facilité aux faces à usiner de la pièce. Les pièces sont vissées par le dessous sur la denture Plangrip à l’aide d’une vis à tête cylindrique. Les adaptateurs Plangrip peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0965 Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 241 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K0965.2007510voir schéma Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33