Groupes de marchandise
Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0963

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.Sur demande :avec sécurité anti-rotationCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0963 Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 243 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeHSWCouple
de serrage
max Nm
Force de traction
kN
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0963.120750sans sécurité anti-rotation75615152,64 Sur demande
K0963.121000sans sécurité anti-rotation100615153,78 Sur demande
K0963.121250sans sécurité anti-rotation125615154,625 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33