Groupes de marchandise
Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue
K1964_C

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière :

Inox 1.4401.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.

Finition :Charnière polie.
Axe d'articulation brillant.
Accessoires brillants.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :K0776 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
Broche avec tête ISO 2341.
Axe de fixation avec anneau porte-clés.
K1136 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
K0367 Anneau porte-clés.
Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Indication de dessin :
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1964_C Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue 200 kB

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1964.26151503C-521515262648286,66149700560 Sur demande
K1964.30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 Sur demande
K1964.40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 Sur demande
K1964.45252503C-85252542,542,548286,66149900675 Sur demande
K1964.60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33