Groupes de marchandise
Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
K1519

Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les charnières conviennent exclusivement pour les applications horizontales.
Pour le modèle à ressort, le couple atteint est de 1,0 Nm à l'ouverture et de 3,0 Nm à la fermeture.
Angle d'ouverture 110°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1519 Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110° 379 kB

Dessins

Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de produitAA1BB1B2B3D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1519.50400Acharnière interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 Sur demande
K1519.50401Bcharnières ressort interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33