Groupes de marchandise
Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
K0441

Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.
Axe : Inox.
Rondelle : thermoplastique.
Finition :Charnière : laqué poudre noir.
Axe : poli.
Rondelle : noir.
Nota :Les charnières peuvent être ajustées dans le sens horizontal et donc être parfaitement positionnées.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0441 Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs 157 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 279 kB

Dessins

Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABBroche-guides
pour rainure
F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K0441.4020208040-1200500 Sur demande
K0441.40202008804081200500 Sur demande
K0441.402020108040101200500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33