- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- K0434
Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche
- K0434
Charnière dégondable en thermoplastique, à droite
- K0435
Charnière en thermoplastique
- K1963
Charnières en plastique, séparables, démontables
- K0436
Charnières en thermoplastique avec fonction de serrage
- K0437
Charnière en thermoplastique avec trous oblongs
- K0438
Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide
- K0439
Charnière en thermoplastique avec fonction de verrouillage
- K0440
Charnière en thermoplastique avec friction réglable
- K1195
Charnière en aluminium avec friction réglable
- K1196
Charnières en aluminium avec friction réglable
- K1518
Charnières en Inox avec friction préréglée
- K1197
Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
- K1198
Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
- K1004
Charnière en plastique avec alésage de fixation
- K1005
Charnière en plastique avec insert
- K1006
Charnière en plastique avec vis de fixation
- K1007
Charnière en plastique avec insert et vis de fixation
- K2119
Charnières à tige en plastique
- K0441
Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
- K0442
Charnière en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
- K1897
Charnières en zinc injecté haute pression
- K1898
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables
- K1899
Charnières en zinc injecté haute pression avec vis de fixation
- K2101
Charnières en aluminium, internes, avec rebord
- K2102
Demi-charnières en aluminium, internes
- K2103
Demi-charnières en aluminium, externes
- K2104
Axes en inox pour demi-charnières
- K2105
Caches de recouvrement en plastique pour demi-charnières
- K0579
Charnière dégondable en aluminium, à gauche
- K0579
Charnière dégondable en aluminium, à droite
- K0580
Charnière en aluminium
- K1084
Charnières en inox
- K1343
Charnière en inox
- K1852
Charnières en inox
- K1964
Charnières en inox, séparables, démontables
- K1853
Charnières en inox avec vis de fixation
- K1900
Charnières en inox, ajustables
- K1085
Charnières en inox
- K1341
Charnières en inox
- K1809
Charnières en inox
- K1810
Charnières en inox avec vis de fixation
- K1346
Charnières de fixation réglable en inox
- K1348
Charnière en inox
- K1345
Charnières en Inox dégondable, à droite
- K1345
Charnières en Inox dégondable, à gauche
- K1342
Charnières, dégondable en Inox
- K1347
Charnières de fixation en acier ou en inox
- K1141
Charnières en acier, sans entretien
- K1082
Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox
- K1349
Charnières de fixation en inox
- K1517
Charnières en Inox
- K2161
Charnières à tige en acier, inox ou aluminium
- K2162
Charnières à tige en inox avec butée
- K1447
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
- K1448
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°
- K1449
Charnières en acier internes, angle d‘ouverture 110°
- K1519
Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
- K1140
Charnières soudables
- K1805
Charnières en acier ou en inox soudables
- K1173
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm
- K1174
Charnières à ressort en acier ou Inox 75 mm
- K1175
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm
- K1176
Charnières à ressort en acier ou Inox 180 mm
- K1177
Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm
- K1178
Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm
- K1179
Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm
- K1665
Charnières à ressort profil aluminium 0,50 Nm
- K1180
Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm
- K1666
Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue
- K1667
Charnières à ressort profil aluminium 0,9 Nm, version longue
- K1181
Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm
- K1182
Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm
- K2330
Charnières à ressort profilé aluminium avec amortisseur
- K1142
Charnières carrées avec écrous de fixation
- K1143
Charnières carrées avec écrous de fixation, version longue
- K1338
Charnières carrées avec écrous de fixation
- K1144
Charnières carrées avec trou fraisé, version longue
- K1304
Charnière en Inox à visser
- K0985
Charnières en inox soudables
- K1337
Charnières en inox soudables
- K0984
Charnières soudables
- K1499
Charnière avec interrupteur de sécurité
- K1501
Charnière avec interrupteur de sécurité version longue
- K1874
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé
- K1498
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2104Axes en inox pour demi-charnières |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4301. Finition :Naturel.Nota :Axes pour demi-charnières internes K2102 et demi-charnières externes K2103.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2104.06501 | 6 | 10 | 50 | 1 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|