Groupes de marchandise
Charnières de fixation réglable en inox
K1346

Charnières de fixation réglable en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4571.

Finition :Poli, mat.Nota :Charnière de fixation pour portes intérieures, vissable de l'extérieur, réglable en hauteur jusqu'à ±4 mm via une vis. L'adjonction de titane dans l'inox 1.4571 améliore la résistance à la corrosion. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 180°.Indication de dessin :
1) Vis M4, DIN 916
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1346 Charnières de fixation réglable en inox 175 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 279 kB

Dessins

Charnières de fixation réglable en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CAOAcc.PrixCommander
K1346.068846171141746268810080106,38286 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33