Groupes de marchandise
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
K1447

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.

Finition :Zingué.
Naturel.
Montage :- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin :
1) montage encastré
2) montage fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1447 Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90° 660 kB

Dessins

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseA

A1A2BB1B2B3CDSCAOAcc.PrixCommander
K1447.442932acier443420291369,5323,52 Sur demande
K1447.1442932acier inoxydable A4443420291369,5323,52 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33