Groupes de marchandise
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche
K1347_D

Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4301.

Finition :Acier zingué, chromé ou plaqué laiton mat.
Inox poli mat.
Nota :Charnière de fixation pour porte intérieure. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 270°.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Indication de dessin :
1) deux roues soudées côté bras long
2) graisseur
3) doigt fixe
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1347_D Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche 178 kB

Dessins

Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseSurface
corps
Finition 2AA1A2A3A4B

B2B3CAOAcc.PrixCommander
K1347.0541041222201D-acier inoxydable A2mat polidégondable822222414180648 Sur demande
RéférenceD

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1347.0541041222201125,8773,52,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33