Groupes de marchandise
Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme B
K2161_B

Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 et aluminium.Nota :Les charnières à tige, également connues sous le nom de charnières piano, offrent une solution de qualité pour une multitude d'applications et sont disponibles en versions percées et non percées. Fabriquées en acier, en inox ou en aluminium, ces charnières offrent une alliance parfaite entre solidité et polyvalence.

Grâce à leur conception précise, les charnières à tige offrent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Les versions percées facilitent le montage et offrent une solution de fixation rapide, tandis que les versions non percées offrent une flexibilité maximale lors de leur mise en place.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2161_B_Datasheet_31962_Charni_res_tige_en_acier_inox_ou_aluminium_forme_B--fr 105 kB

Dessins

Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseMatière des composantsAA1B

B1B2DD1SCode acierCAOAcc.PrixCommander
K2161.1002008Bpercéeacieracier2014204015602,820,8- Sur demande
K2161.1102008Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable2014204015602,820,81.4301 Sur demande
K2161.1002508Bpercéeacieracier2514204015602,820,8- Sur demande
K2161.1102508Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable2514204015603,620,81.4301 Sur demande
K2161.1003008Bpercéeacieracier3016,8204015603,920,8- Sur demande
K2161.1003010Bpercéeacieracier3016,8204015603,921- Sur demande
K2161.1103010Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable3016,8204015603,9211.4301 Sur demande
K2161.1003510Bpercéeacieracier3519,5204015604,521- Sur demande
K2161.1004012Bpercéeacieracier4022,7204030604,231,2- Sur demande
K2161.1104012Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable4022,7204030604,231,21.4301 Sur demande
K2161.1104015Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable4022,720401560441,51.4301 Sur demande
K2161.1005012Bpercéeacieracier502820403060431,2- Sur demande
K2161.1105012Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable502820403060431,21.4301 Sur demande
K2161.1106020Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable6035204030604621.4301 Sur demande
K2161.1108030Bpercéeacier inoxydable A2acier inoxydable8035200040605,2631.4301 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33