Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa antibacterianas con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0274_IG

Empuñaduras de mariposa antibacterianas con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico, gris pizarra.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Casquillo o perno roscado con acabado natural.Aplicación:Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA).
En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.

Modo de acción:
En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas  en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Características especiales:
Acero inoxidable  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0274_IG Empuñaduras de mariposa antibacterianas con rosca interior, partes de acero inoxidable 187 kB
 Indicación técnica MEDI grip 772 kB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa antibacterianas con rosca interior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

ABD2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0274.120106144KM6505142411,510 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33