Grupos de mercancía

Tornillos de cabeza cilíndrica

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior de KIPP

El surtido de tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP incluye modelos en diversas versiones, materiales y normas. En función del material y sus propiedades, los tornillos de cabeza cilíndrica están hechos de acero inoxidable no tratado y de acero (negro o galvanizado y zincado). Los tornillos disponibles en KIPP están basados en las normas DIN 912 y DIN EN ISO 4762, así como DIN 6912. Gracias a su versatilidad, los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior son idóneos para todas las áreas de la metalurgia, como la construcción de máquinas, la automoción o la navegación aérea y espacial.

Versiones de los tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP

KIPP ofrece tornillos de cabeza cilíndrica en las más diversas versiones, con hexágono interior y rosca métrica. Se puede elegir entre rosca completa o vástago. Los tornillos de cabeza cilíndrica con rosca completa tienen una rosca que llega hasta la cabeza del tornillo. En los tornillos con vástago, la rosca no alcanza completamente hasta la cabeza.

Además, en KIPP tenemos tornillos de cabeza cilíndrica con cabeza baja. Esta variante resulta muy útil cuando la cabeza del tornillo hay que hundirla en la pieza. Con frecuencia, los tornillos de cabeza cilíndrica se utilizan en lugares en que hay fuertes vibraciones. Sin un seguro adecuado, los tornillos se pueden soltar. Para prevenir este problema, KIPP ofrece en su gama tornillos de cabeza cilíndrica con seguro de rosca. Este seguro impide que los tornillos se suelten solos y se puede reutilizar.

Es esencial que el tornillo de cabeza cilíndrica tenga la medida adecuada

A la vista de las múltiples y variadas posibilidades de aplicación de los tornillos de cabeza cilíndrica, KIPP ofrece una amplia oferta de distintas variantes y modelos, basados en DIN 912, DIN EN ISO 4762 y DIN 6912. Para encontrar el tornillo idóneo para su aplicación es importante conocer la medida correcta. A continuación presentamos una sinopsis general de las diversas abreviaturas y medidas, así como de su significado.


Abreviatura

Definición

D

Diámetro de rosca

L

Longitud total (rosca y vástago)

B

Longitud de rosca

DK

Diámetro de cabeza

K

Altura de cabeza

SW

Ancho de llave

Todas las medidas se indican en
milímetros.

La base de decisión es el diámetro de la rosca (D). Las roscas métricas son las más corrientes en el área europea, así que la letra M (de métrica) se antepone al diámetro. Si el diámetro es de 8 mm, se trata por lo tanto de un tornillo de cabeza cilíndrica M8. También es esencial la longitud total del tornillo. Se añade a la designación del diámetro. Si la longitud fuera de 40 mm, tendríamos un tornillo de cabeza cilíndrica M8x40. Las demás medidas y datos provienen de DIN 912, DIN EN ISO 4762 o DIN 6912. Por motivos normativos, todos los tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP tienen una rosca métrica. No tenemos ningún otro paso de rosca distinto, las llamadas roscas libres. Por este motivo, no se indica tampoco el paso de rosca.

En función del área de aplicación posterior, también es importante tener en cuenta la clase de resistencia del tornillo de cabeza cilíndrica. Está compuesta de dos cifras que están separadas por un punto. El número antes del punto describe la resistencia a la tracción en N/mm2. Si se multiplica por 100, se obtiene la fuerza con la que el material se deforma o incluso se rompe. La cifra después del punto, por su parte, indica el límite elástico del tornillo. Se multiplica primero por la cifra antes del punto y luego por 10. El resultado es el límite de dilatación. Si, por ejemplo, tenemos un tornillo de cabeza cilíndrica según DIN 912 con una clase de resistencia de 8.8, este tornillo tiene una resistencia a la tracción de 800 N/mm2 y un límite elástico de 640 N/mm2.

El seguro es esencial

Hay distintas posibilidades de asegurar los tornillos de cabeza cilíndrica. Lo primero que hay que considerar es si los tornillos que se van a asegurar van a tener que quitarse de nuevo periódicamente. Si este es el caso, conviene no recurrir a los líquidos para retener tornillos. Estos productos evitan ciertamente que el tornillo se afloje solo, pero al destornillarlo manualmente se destruye el seguro. A continuación hay que renovar este líquido para retener tornillos. El seguro de rosca de KIPP, por el contrario, asegura el tornillo de cabeza cilíndrica con fiabilidad aunque se afloje y se apriete varias veces. No se sale ni se afloja por las vibraciones, impactos o golpes. Para asegurar tornillos sin el seguro de rosca para que no aflojen solos, recomendamos usar tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida.

Pedir online en HEINRICH KIPP WERK tornillos de cabeza cilíndrica

Pida directamente en nuestra tienda online sus tornillos de cabeza cilíndrica. Unos pasos de proceso certificados y los controles de calidad periódicos garantizan unos productos de alta calidad. Las normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 y DIN 6912 constituyen la base de los tornillos de cabeza cilíndrica KIPP y permiten una utilización perfectamente adaptada. Así, se pueden emplear todas las llaves Allen métricas, no se requiere ninguna herramienta especial. Muchos de los tornillos de cabeza cilíndrica de nuestra gama los tenemos en stock y los podemos suministrar con rapidez. Si no encuentra en nuestra tienda online los tornillos de cabeza cilíndrica que está buscando, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Si lo desea también podemos realizar soluciones especiales individuales, a la medida de sus requerimientos.
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33