Grupos de mercancía
Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de seguridad
K2182

Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de reflector de acero inoxidable 1.4301.
Mirilla de vidrio de seguridad (ESG).
Junta plana y junta interna de Viton®.
Junta externa de PTFE.
Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Indicación:Elevada resistencia a la presión, la temperatura, los impactos y los golpes.
El vidrio de seguridad utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.

Gracias al rebaje radial y plano, la junta no se presiona lateralmente al apretar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta interna
3) Junta externa
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2182 Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de seguridad 216 kB

Planos

Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWCarga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
K2182.2203822G3/811108,22016 A petición
K2182.2501226G1/213,751092416 A petición
K2182.3203432G3/41910,29,52916 A petición
K2182.3910039G12512,310,53516 A petición
K2182.5011450G1 1/43313124616 A petición
K2182.22161522M16X1,511108,22016 A petición
K2182.27201525M20X1,513,751092316 A petición
K2182.32261532M26X1,51910,29,52916 A petición
K2182.32271532M27X1,52010,29,52916 A petición
K2182.39331539M33X1,52512,310,53516 A petición
K2182.50421550M42X1,53313124616 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33