Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de dureza 11H, acabado natural (negro) o cincado.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación:Tuercas cuadradas según DIN 557 clase de producto C.

Las tuercas cuadradas se utilizan con frecuencia como tuercas de inserción en piezas moldeadas por inyección o se insertan en perfiles de carcasas (perfiles extruidos de aluminio) para emplearlas como tuercas correderas en ranura para atornillar otros componentes. Las tuercas cuadradas forman también la base para las tuercas enjauladas. Las tuercas cuadradas, en comparación con las tuercas hexagonales convencionales, ofrecen una mayor protección contra torsión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2314 Tuercas cuadradas DIN 557 173 kB

Planos

Tuercas cuadradas DIN 557

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

HSWCADAcc.PrecioPedir
K2314.05aceroacabado natural (negro)M548 A petición
K2314.06aceroacabado natural (negro)M6510 A petición
K2314.08aceroacabado natural (negro)M86,513 A petición
K2314.10aceroacabado natural (negro)M10817 A petición
K2314.12aceroacabado natural (negro)M121019 A petición
K2314.16aceroacabado natural (negro)M161324 A petición
K2314.205acerocincado mediante procedimiento galvánicoM548 A petición
K2314.206acerocincado mediante procedimiento galvánicoM6510 A petición
K2314.208acerocincado mediante procedimiento galvánicoM86,513 A petición
K2314.210acerocincado mediante procedimiento galvánicoM10817 A petición
K2314.212acerocincado mediante procedimiento galvánicoM121019 A petición
K2314.216acerocincado mediante procedimiento galvánicoM161324 A petición
K2314.105acero inoxidable A2acabado naturalM548 A petición
K2314.106acero inoxidable A2acabado naturalM6510 A petición
K2314.108acero inoxidable A2acabado naturalM86,513 A petición
K2314.110acero inoxidable A2acabado naturalM10817 A petición
K2314.112acero inoxidable A2acabado naturalM121019 A petición
K2314.116acero inoxidable A2acabado naturalM161324 A petición
K2314.605acero inoxidable A4acabado naturalM548 A petición
K2314.606acero inoxidable A4acabado naturalM6510 A petición
K2314.608acero inoxidable A4acabado naturalM86,513 A petición
K2314.610acero inoxidable A4acabado naturalM10817 A petición
K2314.612acero inoxidable A4acabado naturalM121019 A petición
K2314.616acero inoxidable A4acabado naturalM161324 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33