Grupos de mercancía
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable
K2076

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.

Versión:Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2076 Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable 152 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia

Más información

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K2076.1110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-89492213,4-100 A petición
K2076.1212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-10859,52616-124 A petición
K2076.1314agujero de referenciasin perforación transversal125301426-140832815,8-153 A petición
K2076.1417agujero de referenciasin perforación transversal160341726-144833219,6-190 A petición
K2076.11106agujero de referenciacon perforación transversal80241016M689492213,47,5100 A petición
K2076.12126agujero de referenciacon perforación transversal100281220M610859,526167,5124 A petición
K2076.13146agujero de referenciacon perforación transversal125301426M6140832815,87,5153 A petición
K2076.14176agujero de referenciacon perforación transversal160341726M6144833219,67,5190 A petición

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K2076.2110hembra cuadradasin perforación transversal802416-89492213,4-10010 A petición
K2076.2212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-10859,52616-12412 A petición
K2076.2314hembra cuadradasin perforación transversal1253026-140832815,8-15314 A petición
K2076.2417hembra cuadradasin perforación transversal1603426-144833219,6-19017 A petición
K2076.21106hembra cuadradacon perforación transversal802416M689492213,47,510010 A petición
K2076.22126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M610859,526167,512412 A petición
K2076.23146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6140832815,87,515314 A petición
K2076.24176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6144833219,67,519017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33