Grupos de mercancía
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
K1330

Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Pulido.Indicación:Se recomienda asegurar los tornillos de espiga fina con un elemento de seguridad para que no se pierdan. De este modo se cumple la norma UE 2006/42/CE. Mediante la arandela de seguridad, disponible como opción, el tornillo se une a la pieza de forma segura. Para ello, la arandela se atornilla en la rosca, de modo que se pueda mover libremente sobre la espiga. La espiga no se daña debido a, por ejemplo, los muelles. Durante el funcionamiento manual, es imposible que el tornillo se suelte solo. Sin embargo, sí es posible separar la arandela del tornillo con cuidado y sin dañarlos.
La superficie del tornillo hexagonal está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La cabeza del tornillo, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. En lugar de molestas marcas o hendiduras, la cabeza del tornillo presenta una superficie lisa que tiene una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
A petición:Roscas de pulgadas, longitudes de rosca, longitudes de espigaAccesorios:Arandelas de seguridad K1331.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1330 Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN 320 kB
 Pares de apriete 31,6 kB

Planos (vista completa)

Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Más información

Planos

Tornillo hexagonal con espiga fina, DISEÑO Hygienic

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2BHKLSWEstadoCADAcc.PrecioPedir
K1330.03X6acero inoxidable A4M372,14,533,865,5Expira A petición
K1330.03X8acero inoxidable A4M372,14,533,885,5Expira A petición
K1330.03X10acero inoxidable A4M372,14,533,8105,5Expira A petición
K1330.04X8acero inoxidable A4M49,23,153487 A petición
K1330.04X10acero inoxidable A4M49,23,1534107 A petición
K1330.04X12acero inoxidable A4M49,23,1534127 A petición
K1330.04X16acero inoxidable A4M49,23,1534167 A petición
K1330.04X20acero inoxidable A4M49,23,11434207 A petición
K1330.04X25acero inoxidable A4M49,23,11434257 A petición
K1330.04X30acero inoxidable A4M49,23,11434307 A petición
K1330.04X35acero inoxidable A4M49,23,11434357 A petición
K1330.04X40acero inoxidable A4M49,23,11434407 A petición
K1330.05X10acero inoxidable A4M510,53,763,74,7108 A petición
K1330.05X12acero inoxidable A4M510,53,763,74,7128 A petición
K1330.05X16acero inoxidable A4M510,53,763,74,7168 A petición
K1330.05X20acero inoxidable A4M510,53,763,74,7208 A petición
K1330.05X25acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7258 A petición
K1330.05X30acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7308 A petición
K1330.05X35acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7358 A petición
K1330.05X40acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7408 A petición
K1330.05X45acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7458 A petición
K1330.05X50acero inoxidable A4M510,53,7163,74,7508 A petición
K1330.06X10acero inoxidable A4M6134,27451010Expira A petición
K1330.06X12acero inoxidable A4M6134,27451210 A petición
K1330.06X16acero inoxidable A4M6134,27451610 A petición
K1330.06X20acero inoxidable A4M6134,27452010 A petición
K1330.06X25acero inoxidable A4M6134,218452510 A petición
K1330.06X30acero inoxidable A4M6134,218453010 A petición
K1330.06X35acero inoxidable A4M6134,218453510 A petición
K1330.06X40acero inoxidable A4M6134,218454010 A petición
K1330.06X45acero inoxidable A4M6134,218454510 A petición
K1330.06X50acero inoxidable A4M6134,218455010 A petición
K1330.06X60acero inoxidable A4M6134,218456010 A petición
K1330.08X12acero inoxidable A4M816,8695,56,51213Expira A petición
K1330.08X14acero inoxidable A4M816,8695,56,51413Expira A petición
K1330.08X16acero inoxidable A4M816,869,55,56,51613 A petición
K1330.08X20acero inoxidable A4M816,869,55,56,52013 A petición
K1330.08X25acero inoxidable A4M816,869,55,56,52513 A petición
K1330.08X30acero inoxidable A4M816,86225,56,53013 A petición
K1330.08X35acero inoxidable A4M816,86225,56,53513 A petición
K1330.08X40acero inoxidable A4M816,86225,56,54013 A petición
K1330.08X45acero inoxidable A4M816,86225,56,54513 A petición
K1330.08X50acero inoxidable A4M816,86225,56,55013 A petición
K1330.08X55acero inoxidable A4M816,8695,56,55513Expira A petición
K1330.08X60acero inoxidable A4M816,86225,56,56013 A petición
K1330.08X70acero inoxidable A4M816,86225,56,57013 A petición
K1330.08X80acero inoxidable A4M816,86225,56,58013 A petición
K1330.10X20acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,32016 A petición
K1330.10X25acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,32516 A petición
K1330.10X30acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,33016 A petición
K1330.10X35acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,33516 A petición
K1330.10X40acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,34016 A petición
K1330.10X45acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,34516 A petición
K1330.10X50acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,35016 A petición
K1330.10X60acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,36016 A petición
K1330.10X65acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,36516Expira A petición
K1330.10X70acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,37016 A petición
K1330.10X75acero inoxidable A4M1020,67,7127,38,37516Expira A petición
K1330.10X80acero inoxidable A4M1020,67,7267,38,38016 A petición
K1330.12X25acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6102518 A petición
K1330.12X30acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6103018 A petición
K1330.12X35acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6103518 A petición
K1330.12X40acero inoxidable A4M1223,89,514,58,6104018 A petición
K1330.12X45acero inoxidable A4M1223,89,5308,6104518 A petición
K1330.12X50acero inoxidable A4M1223,89,5308,6105018 A petición
K1330.12X60acero inoxidable A4M1223,89,5308,6106018 A petición
K1330.12X70acero inoxidable A4M1223,89,5308,6107018 A petición
K1330.12X80acero inoxidable A4M1223,89,5308,6108018 A petición
K1330.16X30acero inoxidable A4M1629,7131911,112,53024 A petición
K1330.16X35acero inoxidable A4M1629,7131911,112,53524 A petición
K1330.16X40acero inoxidable A4M1629,7131911,112,54024 A petición
K1330.16X45acero inoxidable A4M1629,7131911,112,54524 A petición
K1330.16X50acero inoxidable A4M1629,7131911,112,55024 A petición
K1330.16X60acero inoxidable A4M1629,7133811,112,56024 A petición
K1330.16X70acero inoxidable A4M1629,7133811,112,57024 A petición
K1330.16X80acero inoxidable A4M1629,7133811,112,58024 A petición

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Más información

Planos

Arandelas de seguridad para tornillos con vástago fino

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1331.03acero inoxidable A4M361,5 A petición
K1331.04acero inoxidable A4M481,5 A petición
K1331.05acero inoxidable A4M5101,5 A petición
K1331.06acero inoxidable A4M6121,5 A petición
K1331.08acero inoxidable A4M8162 A petición
K1331.10acero inoxidable A4M10202 A petición
K1331.12acero inoxidable A4M12242,5A petición
K1331.16acero inoxidable A4M16323A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33