Grupos de mercancía
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
K2059

Tuercas ranuradas de acero DIN 70852

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503.Versión:Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación:Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2059 Tuercas ranuradas de acero DIN 70852 217 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas ranuradas de acero DIN 70852

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
D1

D2D3HB=Ancho de ranuraTCADAcc.PrecioPedir
K2059.010acabado naturalM10x1201654,51,8 A petición
K2059.012acabado naturalM12x1,5221864,51,8 A petición
K2059.014acabado naturalM14x1,5242064,51,8 A petición
K2059.016acabado naturalM16x1,5282365,52,3 A petición
K2059.018acabado naturalM18x1,5302565,52,3 A petición
K2059.020acabado naturalM20x1,5322765,52,3 A petición
K2059.022acabado naturalM22x1,5363076,52,8 A petición
K2059.024acabado naturalM24x1,5383276,52,8 A petición
K2059.026acabado naturalM26x1,5403476,52,8 A petición
K2059.028acabado naturalM28x1,5423676,52,8 A petición
K2059.030acabado naturalM30x1,5443876,52,8 A petición
K2059.032acabado naturalM32x1,54841873,3 A petición
K2059.035acabado naturalM35x1,55043873,3 A petición
K2059.038acabado naturalM38x1,55447873,3 A petición
K2059.040acabado naturalM40x1,55649873,3 A petición
K2059.042acabado naturalM42x1,56052883,3 A petición
K2059.045acabado naturalM45x1,56254883,3 A petición
K2059.048acabado naturalM48x1,56557883,3 A petición
K2059.050acabado naturalM50x1,56860883,3 A petición
K2059.052acabado naturalM52X1,57062883,3 A petición
K2059.055acabado naturalM55X1,57567883,3 A petición
K2059.060acabado naturalM60x1,580719114,3 A petición
K2059.065acabado naturalM65X1,585769114,3 A petición
K2059.070acabado naturalM70X1,590819114,3 A petición
K2059.075acabado naturalM75X1,5958610114,3 A petición
K2059.080acabado naturalM80X1,51009110114,3 A petición
K2059.10cincadoM10x1201654,51,8 A petición
K2059.12cincadoM12x1,5221864,51,8 A petición
K2059.14cincadoM14x1,5242064,51,8 A petición
K2059.16cincadoM16x1,5282365,52,3 A petición
K2059.18cincadoM18x1,5302565,52,3 A petición
K2059.20cincadoM20x1,5322765,52,3 A petición
K2059.22cincadoM22x1,5363076,52,8 A petición
K2059.24cincadoM24x1,5383276,52,8 A petición
K2059.26cincadoM26x1,5403476,52,8 A petición
K2059.28cincadoM28x1,5423676,52,8 A petición
K2059.30cincadoM30x1,5443876,52,8 A petición
K2059.32cincadoM32x1,54841873,3 A petición
K2059.35cincadoM35x1,55043873,3 A petición
K2059.38cincadoM38x1,55447873,3 A petición
K2059.40cincadoM40x1,55649873,3 A petición
K2059.42cincadoM42x1,56052883,3 A petición
K2059.45cincadoM45x1,56254883,3 A petición
K2059.48cincadoM48x1,56557883,3 A petición
K2059.50cincadoM50x1,56860883,3 A petición
K2059.52cincadoM52X1,57062883,3 A petición
K2059.55cincadoM55X1,57567883,3 A petición
K2059.60cincadoM60x1,580719114,3 A petición
K2059.65cincadoM65X1,585769114,3 A petición
K2059.70cincadoM70X1,590819114,3 A petición
K2059.75cincadoM75X1,5958610114,3 A petición
K2059.80cincadoM80X1,51009110114,3 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33