Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма A, малое |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Усилие от руки FH - Н | L | L1 | L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.001000 | A | 16 | 26 | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 700 | 1000 | 50 | 57 | 31 | 16,6 | | | по запросу | |
Номер заказа | M | Зажимное усилие F3 Н | Зажимное усилие F4 Н | Угол поворота ручки | Угол поворота держателя | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.001000 | M5x40 | 500 | 700 | 85° | 120° | | | по запросу | |
|
Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма B, среднее |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Усилие от руки FH - Н | L | L1 | L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.001600 | B | 12,7 | 27 | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 1200 | 1600 | 100 | 70 | 43 | 24,9 | | | по запросу | |
Номер заказа | M | Зажимное усилие F3 Н | Зажимное усилие F4 Н | Угол поворота ручки | Угол поворота держателя | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.001600 | M6x50 | 800 | 1000 | 75° | 95° | | | по запросу | |
|
Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма C, большое |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Усилие от руки FH - Н | L | L1 | L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.002600 | C | 19 | 35 | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 1000 | 2600 | 150 | 110 | 75 | 50,1 | | | по запросу | |
Номер заказа | M | Зажимное усилие F3 Н | Зажимное усилие F4 Н | Угол поворота ручки | Угол поворота держателя | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2066.002600 | M8x50 | 800 | 1600 | 70° | 90° | | | по запросу | |
|