Группы товаров

Промышленная фурнитура KIPP была специально разработана для применения в зонах защиты от электростатического разряда, где часто расположены детали, которые являются чувствительными к электростатическому разряду.
Чувствительные электронные детали, компоненты и устройства могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (электростатический разряд = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже и транспортировке).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Изделия KIPP с защитой от электростатического разряда изготовлены из специального токоотводящего полимера и применяются согласно DIN EN 61340-5-1. Изделия регулярно контролируются на токоотведение в соответствии со стандартными техническими условиями. Эти изделия с защитой от электростатического разряда применяются для устройств, компонентов и систем защиты во взрывоопасных областях.
Для однозначной идентификации сбоку на изделии имеется желтый логотип электростатического разряда (ESD).
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33