Группы товаров
Новинки
Зажимные элементы применяются для зажима заготовок в приспособлениях обрабатывающих станков. Компоненты самой разнообразной формы удерживают заготовку в требуемом положении при обработке на станках с числовым программным управлением. Изделия идеально подходят для применения при производстве различных приспособлений и в станкостроительной промышленности.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33