- K0709
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения
- K0710
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем
- K0711
Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения
- K1934
Вильчатые шарниры для шарнирных головок
- K1935
Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь
- K0731
Вилкообразные шарниры со стяжными болтами DIN 71752
- K1139
Стяжные штифты для вилкообразных головок DIN 71752
- K1454
Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок
- K1455
Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок
- K1456
Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок
- K2144
Болт с головкой ISO 2341, форма B
- K0732
Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752
- K0733
Вилкообразные шарниры DIN 71752
- K1459
Вилочные головки, обычная или нержавеющая сталь с наружной резьбой
- K1460
Ответные части к вилочным головкам, сталь
- K0734
Угловые шарниры DIN 71802
- K0734
Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком
- K0712
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805
- K0713
Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803
- K0127
Шарнирные проушины
- K0714
Предохранительный хомут для шаровых подпятников DIN 71805
- K1136
Шплинты DIN EN ISO 1234
- K1137
Шплинты пружинные подобный DIN 11024
- K2014
Шплинты откидные DIN 11023
- K0715
Осевые шарниры подобные DIN 71802
- K1936
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые
- K0716
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K0717
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K0718
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K2079
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1cне требуют технического обслуживания
- K2085
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0719
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K2080
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K2086
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0720
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2081
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0721
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2082
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0722
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2083
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0723
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2084
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K1324
Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
- K1466
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
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
Шарниры
Шарниры позволяют передавать усилия в разных плоскостях. Они могут представлять собой опоры валов и служить в качестве элементов поперечной жесткости подвижных узлов в автомобилестроении и транспортной технике.
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|