Группы товаров

О КОМПАНИИ

назад
  • Управляющие директора Генрих и Николас Кипп
О компании
НАДЕЖНО С KIPP
Компания HEINRICH KIPP WERK является производителем зажимных приспособлений, стандартных элементов и промышленной фурнитуры.

Наше производство вместе со всем парком оборудования расположено в Германии. Благодаря значительному объему собственного производства мы можем создавать как обычные элементы и узлы, так и нестандартные решения.

Ассортимент продукции включает в себя более 75.000 деталей, которые легко заказать через логистический центр. Продукция полностью разрабатывается на заводе компании HEINRICH KIPP WERK и многократно проверяется для обеспечения качества. Вся продукция надежна в работе, служит долго и всегда доступна для заказа. При разработке каждой новой детали мы уделяем особое внимание эргономике и прочности. В каталогах KIPP представлена только та продукция, которой можно доверять на 100 %. Таковы принципы управляемого собственником предприятия с богатыми традициями.
Экономические показатели предприятия
  • Более 500 сотрудников
  • 13 предприятий
  • Год основания: 1919

Ассортимент продукции
  • 75 000 наименований изделий
  • 7 000 новинок
  • Интернет-магазин на 14 языках

Фильм о компании

Ознакомьтесь с философией марки KIPP за тремя минуты.
Образование/дуальное обучение KIPP

Узнать больше

Местоположение

Кроме предприятия в Германии, компания имеет филиалы и представительства во всем мире.

узнать больше

История

Наши достижения: вот уже более 100 лет мы выступаем надежным партнером промышленных предприятий.
Heinrich Kipp Maschinenfabrik 1920–1973

узнать больше

Сертификат IQNet
Сертификат AEO
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Имиджевый фильм
Познакомьтесь с KIPP
за 3 минуты.
Беларусь
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33