Группы товаров

Номенклатурный ряд

назад

Гидравлика

High forces can be generated by generating oil pressure. Hydraulic products offer the possibility of clamping workpieces safely and precisely during machining. The ability to generate high clamping forces and distribute them evenly leads to increased processes. Hydraulic clamping elements are predominantly used in devices of automation solutions.

Отобразить все товары Гидравлика

ПНЕВМАТИКА
В этой разнообразной технологической области используются системы, работающие на сжатом воздухе. Продукция KIPP с пневматическим приводом гарантирует более короткое время цикла по сравнению с изделиями с механическим приводом. Эта линейка продуктов впечатляет своей высокой надежностью процесса и поэтому подходит для использования в автоматизации.

Отобразить все товары ПНЕВМАТИКА

ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ

Обнаруживаемые продукты быстро и надежно распознаются системами обнаружения благодаря использованию специальной пластмассы.

  • Обнаруживаемые с помощьюметаллодетектора —  надежное распознавание мельчайших осколков.
  • Обнаруживаемые -визуально — легкое распознавание за счет использования пластмассы цвета «ультрамарин».

Показать все обнаруживаемые товары

FEATUREgrip

В линейку продукции FEATUREgrip компания KIPP включила компоненты и решения для обмена данными и подключения к сети, пригодные для четвертой промышленной революции (Industrie 4.0).

Продукция этой линейки поможет пользователю организовать более стабильные, точные и надежные производственные процессы благодаря дополнительной информации.

Отобразить все товары FEATUREgrip

NOVOnox hygienic

Изделия из нержавеющей стали линейки NOVOnox hygienic предназначены для пищевой, фармакологической, химической и упаковочной отраслей.

  • Hygienic DESIGN — новый стандарт
  • Hygienic USIT® — инновация в сфере непрерывного производства

Показать все товары NOVOnox hygienic

19-дюймовая техника
Изделия, отмеченные этим знаком, подходят для применения в стандартных 19-дюймовых системах. Ручки, планки, стандартные элементы - всё оптимально гармонирует с компьютерной техникой, с мебелью для оргтехники в лабораториях и вычислительных центрах.

Отобразить все товары 19"

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Изделия, отмеченные этим знаком, изготовлены из нержавеющей стали.
Обычно здесь применяется аустенитный сплав 1.4305.

Отобразить все товары из нержавеющей стали

ESD

Данные изделия состоят из токопроводящего полимера. Данные изделия используются в зонах с высокочувствительным оборудованием, требующим защиты от ЭСР.

Отобразить все товары ESD

MEDIgrip

Линейка изделий MEDIgrip предназначена для использования в сферах, где предъявляются повышенные гигиенические требования. Промышленная фурнитура содержит микрочастицы серебра, которые обеспечивают антибактериальные характеристики поверхности.

Отобразить все товары MEDIgrip

NATUREgrip

Изделия являются экологичными и не содержат нефтепродуктов. Наша линейка изделий NATUREgrip включает в себя изделия, изготовленные из биополимера. Данный биополимер изготовлен полностью из возобновляемого сырья.

Отобразить все товары NATUREgrip

NOVOgrip
Наша серия продукции NOVOgrip - это продуманная до мелочей классика в области полимерных материалов. Привлекательный дизайн, удобная форма и эффективное соотношение цена-качество. Все пластмассовые элементы предлагаются различных размеров и в нескольких цветовых сочетаниях.

Отобразить все товары NOVOgrip

SYMPAtouch
Название программы SYMPAtouch отражает максимальную эргономичность этой серии продукции. Мягкие и, одновременно, не скользкие материалы прекрасно лежат в руке. Это обеспечивает удобство в обращении и оберегает руки при частом применении.

Отобразить все товары SYMPAtouch

Принадлежности для алюминиевых профилей

Изделия данной группы станут эффективным решением в области соединений, зажимов, удержания алюминиевых профилей.
Эти компоненты точно подходят для всех известных профилей с шириной паза 8 мм или 10 мм.
Группа предлагает многочисленные возможности для создания конструкций АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ: соединители, шарнирные соединения, крышки, уголки и шарниры.

Отобразить все товары Принадлежности
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33