Группы товаров
Масштабные линейки, лимбы, уровни

Масштабные линейки, лимбы, уровни

назад
Новинки
Масштабные линейки помогают установить точный размер линейных объектов и направляющих. Лимбы на поворотных кнопках облегчают настройку в точную позицию. Применяются в машиностроении, производстве агрегатов, специального оборудования и транспортной техники.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33