Группы товаров
Новинки
Магниты – это технологичные элементы крепления, которые обладают определенным удерживающим усилием и легко демонтируются. Они служат, например, для фиксации заслонок в закрытом положении от случайного открывания. Находят применение в машиностроении и производстве промышленного оборудования.

Магниты KIPP для промышленного применения

KIPP предлагает широкий ассортимент различных магнитов для промышленного применения. Различают следующие виды магнитов: магниты-прутки, круглые, удерживающие магниты и магниты-заготовки. В зависимости от исполнения они могут быть особенно жаростойкими, иметь высокую силу сцепления или представлять собой сверхмощные постоянные магниты. Если вы не нашли подходящий магнит в нашем ассортименте, обратитесь к нам для поиска индивидуального специального решения. Выберите подходящее решение для вашего случая применения!

В зависимости от вида магнитов различаются экранированные и неэкранированные системы. В неэкранированных системах магнитный сердечник открыт со всех сторон и не окружен немагнитным слоем. В результате сила притяжения магнита действует в полной мере по всем направлениям. В экранированных системах магнитный сердечник окружен слоем из немагнитного материала. Это позволяет специально направить силу магнита в определенную сторону.

Свойства магнитов KIPP для промышленного применения

Магниты для промышленного применения предлагаются в различных вариантах исполнения. Они изготавливаются из различных материалов и имеют свойства, характерные для соответствующего материала. Благодаря широкому ассортименту различных постоянных магнитов KIPP предлагает изделия с различной температурной стабильностью, удерживающей силой и коррозионной устойчивостью.

Наименование

Ссылка к наименованию

Слабый -------------------------------- Сильный

Магнитная сила

Остаточная намагниченность

Магнитотвердый феррит

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Повторяемая адсорбция

Сила удержания

AlNiCo

Магнитотвердый феррит

SmCo

NdFeB

Механическая прочность

-

SmCo

Магнитотвердый феррит

NdFeB

AlNiCo

Коррозионная стойкость

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Магнитотвердый феррит

Температурная стабильность

Специфическая для материала
температура Кюри

NdFeB

SmCo

Магнитотвердый феррит

AlNiCo

Варианты материалов для изготовления магнитов

Так как каждый материал обладает определенными свойствами, рекомендуется выбирать магнит в зависимости от области применения и условий эксплуатации.

Магниты с сердечником из NdFeB (неодим)

Магниты из NdFeB (неодим-железо-бор), коротко — неодимовые магниты, на сегодняшний день являются самыми мощными постоянными магнитами, предлагаемыми на рынке. Наряду с большой силой притяжения эти магниты отличаются также большой удерживающей силой. Недостатком неодимовых магнитов является их низкая коррозионная устойчивость и низкая температурная стабильность. Это значит, что неодимовые магниты пригодны для использования, главным образом, при невысоких температурах.

Магниты из SmCo (самарий-кобальт)

Самарий-кобальтовые магниты (SmCo) изготовлены из сплава самария и кобальта. Они обладают самой большой магнитной силой после неодимовых магнитов. Сила удержания в три-пять раз больше, чем у магнитов из альнико или магнитотвердых ферритов. В силу своей высокой коррозионной стойкости они не требуют дополнительной обработки поверхности. Однако вследствие невысокой механической прочности самарий-кобальтовые магниты подвержены легкому разрушению и, следовательно, непригодны для применения в условиях высоких механических нагрузок.

Магниты из AlNiCo (алюминий, никель, кобальт)

Магниты из сплава алюминия, никеля и кобальта (AlNiCo) отличаются высокой температурной стабильностью и связанной с этим жаростойкостью (до 450 °C). Кроме того, они обладают большой механической прочностью, и, таким образом, пригодны для применения в условиях больших механических нагрузок. Однако необходимо учитывать, что удерживающая сила магнитов из AlNiCo относительно невелика.

Магниты из магнитотвердого феррита

Магниты из магнитотвердого феррита изготовлены из оксида железа и карбоната бария или карбоната стронция. Это гарантирует их превосходную коррозионную стойкость, а также высокую температурную стабильность. Благодаря этому они способны выдерживать температуры до 200 °C. Так как магнитная сила и механическая прочность таких магнитов сравнительно невелики, это следует учитывать при выборе области их применения.

Магниты: виды и формы

Магниты-заготовки

Магниты-заготовки всегда представляют собой неэкранированные системы. Все поверхности постоянного магнита обладают силой магнитного притяжения. Поэтому магниты-заготовки можно как угодно встраивать в системы магнитов или индивидуально, например в корпус. Магниты-заготовки, помимо прочего, находят применение в металлообрабатывающем оборудовании и в машиностроении, в авиации и космонавтике, а также в автомобильной промышленности. В ассортименте KIPP имеются различные виды и формы магнитов-заготовок.

Из неодима доступны дисковые магниты с отверстием, дисковые магниты без отверстия и плоские прямоугольные блочные магниты. Магниты оцинкованы и устанавливаются методом запрессовки или вклеивания. Кроме того, модели с отверстием можно привинчивать винтом. Магниты-заготовки из неодима можно использовать при температурах до 80 °C.

Магниты-заготовки предлагаются также из AlNiCo. В ассортименте представлены круглые магниты-прутки с необработанной поверхностью, а также магниты в форме кнопки с прорезью и магниты U-образной формы, все модели также с красным лакокрасочным покрытием. Они отличаются высокой термостойкостью и выдерживают температуры до макс. 450 °C. Благодаря высокой коррозионной устойчивости их поверхность не нуждается в дополнительной обработке, а монтаж осуществляется методом запрессовки или вклеивания.

Круглые магниты (магниты-прутки)

Сердечник в цилиндрических магнитных держателях выполнен из магнитотвердого материала. Для магнитного экранирования сердечник отделен от корпуса слоем немагнитного материала, создавая тем самым экранированную систему. Цилиндрические магнитные держатели KIPP используются, помимо всего прочего, в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности, а также в электротехнике и автомобилестроении.

Цилиндрические держатели с самарий-кобальтовым магнитом выполнены в корпусе из латуни и предлагаются в исполнении без внутренней резьбы или в виде магнита с внутренней резьбой под болт. По своему конструктивному исполнению они представляет собой многослойную магнитную систему из двух отдельных постоянных магнитов с разделительным слоем между ними. Во избежание потери силы сцепления вследствие магнитного короткого замыкания не допускается запрессовка круглых магнитов с сердечником из самарий-кобальта непосредственно в железо. Цилиндрические магнитные держатели из SmCo подходят в особенности для непосредственного применения в машинах точечной сварки, так как они не размагничиваются. Цилиндрические магнитные держатели с неодимовым сердечником представлены в ассортименте KIPP в виде круглых магнитов с обработанной поверхностью сцепления и в стандартном исполнении без обработки поверхности сцепления. Обработка поверхности сцепления позволяет индивидуализировать исполнение круглого магнитного держателя под ваши запросы. Обе модели выполнены с корпусом из латуни и также представляют собой многослойную магнитную систему. Запрессовка постоянных магнитов с фиксированным сердечником из неодима непосредственно в железо также категорически не допускается. Этим предотвращается магнитное короткое замыкание с последующей потерей силы сцепления.

Для тех случаев применения, в которых требуется определенный допуск на посадку, предлагаются цилиндрические магнитные держатели с сердечником из альнико и корпусом из стали. Их можно использовать при температурах до 450 °C. Закрепление производится запрессовкой, вклеиванием или термоусадкой.

Круглые магниты (опора плоская)

Для получения экранированной системы магнитный сердечник запрессовывается или заливается в корпус. Между магнитом и корпусом помещается немагнитный разделительный слой. Плоские опоры KIPP используются, помимо прочего, в машиностроении, автомобильной промышленности и в металлообрабатывающей промышленности.

Преимуществом магнитных сердечников плоских опор из самарий-кобальта является то, что их сила сцепления в три–пять раз больше, чем у сердечников из магнитотвердого феррита или AlNiCo. KIPP предлагает плоские опоры из самарий-кобальта в качестве магнитов с утопленным отверстием и корпусом из оцинкованной стали или в качестве магнитов с цилиндрическим отверстием и корпусом из нержавеющей стали. Обе модели можно использовать при высоких температурах. Монтаж осуществляется путем вклеивания, ввинчивания или запрессовывания.

Плоские опоры или плоские магниты из неодима поставляются в различных вариантах исполнения: с крюком, внутренней резьбой, утопленным отверстием, установочным винтом или плоские опоры с резьбовой втулкой. Благодаря использованию постоянного магнита из неодима удерживающая сила по сравнению с магнитами из SmCo еще на 10–20 % больше.

Магниты с защитной резиновой оболочкой

Для защиты чувствительных поверхностей в ассортименте KIPP имеются магниты с защитной резиновой оболочкой. Защитная резиновая оболочка изготавливается из термопластичных эластомеров или из синтетической резины. Сферами применения, помимо прочих, являются машиностроение и электротехника.

KIPP продает неодимовые магниты с резиновой оболочкой из группы плоских опор. Доступны круглые магниты с отверстием, внутренней резьбой, резьбовой втулкой и установочным винтом. Из плоских прямоугольных моделей имеются магниты с внутренней резьбой и с защитной резиновой оболочкой.

Предлагаются также магниты-прутки с покрытой резиной притягивающей поверхностью. Эта модель имеет корпус из нержавеющей стали и благодаря наличию установочного винта может привинчиваться.

Для дооснащения уже установленных плоских опор можно дополнительно приобрести защитные резиновые чехлы.

Удерживающие магниты

Круглые удерживающие магниты KIPP представляют собой магнитный сердечник из магнитотвердого феррита с оболочкой из ABS-пластика. Благодаря своей конструкции удерживающие магниты особенно подходят для использования на тонком листовом металле (флипчарты, белые магнитные маркерные доски или доски для заметок).
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33